FSH-115-01-L-DH-SL-C-FR - .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴

  • はんだロックのオプションあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • SFMH表面実装ソケットと嵌合

  • 表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大213VAC/301VDC

OEM価格
ブレーク 275 550 1100 2200
価格 $7.208 $6.667 $6.296 $6.074
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SFMHシリーズ サムネイル画像
SFMH

.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。