FSH-115-01-L-DH-TR .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴

  • はんだロックのオプションあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • SFMH表面実装ソケットと嵌合

  • 表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大213VAC/301VDC

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 5750
価格 $7.140 $6.599 $6.238 $6.012 $4.448 $3.925 $2.882 $1.838
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SFMHシリーズ サムネイル画像
SFMH

.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov