FSH-115-04-F-DH-SL - .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
はんだロックのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
SFMH表面実装ソケットと嵌合
表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.228 | $5.631 | $5.232 | $4.983 | $3.676 | $3.242 | $2.371 | $1.501 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSH-115-04-F-DH-SL-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FSH-115-04-F-DH-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FSH-115-04-L-DH-SL | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| FSH-115-04-LM-DH-SL | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| FSH-115-04-STL-DH-SL | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり23個) |
