FSH-124-01-FM-DH-SL-TR .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
はんだロックのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
SFMH表面実装ソケットと嵌合
表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。