FSH-125-01-FTL-DH-SL-C-TR - .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
はんだロックのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
SFMH表面実装ソケットと嵌合
表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
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
| FSH-125-01-FTL-DH-SL-C | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FSH-125-01-FTL-DH-SL-C-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FSH-125-01-L-DH-SL-C-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| FSH-125-01-LM-DH-SL-C-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |