FTE-124-02-G-DH-TR 0.80 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

特徴

  • エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • ホリゾンタルまたはバーティカル方向

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $12.585 $11.632 $10.995 $10.597 $7.919 $7.027 $5.240 $3.455
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLEシリーズ サムネイル画像
CLE

0.80 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov