FW-14-05-L-D-390-100 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
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
  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 表面実装テール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.883 $5.319 $4.942 $4.707 $3.627 $3.267 $2.547 $1.827
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合部品
fle-114-01-g-dv
FLE-114-01-G-DV

高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

カートに追加