FW-20-05-L-D-445-100 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.111 | $6.429 | $5.974 | $5.690 | $4.383 | $3.948 | $3.078 | $2.208 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-20-05-L-D-320-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-410-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-530-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-570-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-575-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-545-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-380-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-555-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-330-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-05-L-D-415-100 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |