FW-40-05-L-D-490-100 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.284 | $11.353 | $10.733 | $10.344 | $7.970 | $7.179 | $5.597 | $4.014 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-40-05-L-D-545-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-440-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-395-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-450-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-330-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-410-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-530-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-370-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| FW-40-05-L-D-455-100 | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |