HDLSP-035-0385 0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度I/Oケーブル アッセンブリー

特徴

  • 業界で最も密度の高いI/Oケーブル

  • 1列あたりの極数35、1面あたりのペア数12

  • 32AWG低スキューTwinaxケーブル

  • 堅牢なダイキャスト設計

  • 便利なプールリング

  • 標準の長さ1mおよび2mから選択可能

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HDI6シリーズ サムネイル画像
HDI6

0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度レセプタクル
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠