HDLSP-035-0400 0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度I/Oケーブル アッセンブリー

特徴

  • 業界で最も密度の高いI/Oケーブル

  • 1列あたりの極数35、1面あたりのペア数12

  • 32AWG低スキューTwinaxケーブル

  • 堅牢なダイキャスト設計

  • 便利なプールリング

  • 標準の長さ1mおよび2mから選択可能

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 676
価格 $79.313 $74.598 $69.894 $62.821 $57.582 $55.832 $52.343 $52.343
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HDI6シリーズ サムネイル画像
HDI6

0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度レセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。