HDLSP-035-8000 0.635 mm Eye Speed® HDハイスピード高密度I/Oケーブル アッセンブリー
特徴
業界で最も密度の高いI/Oケーブル
1列あたりの極数35、1面あたりのペア数12
32AWG低スキューTwinaxケーブル
堅牢なダイキャスト設計
便利なプールリング
標準の長さ1mおよび2mから選択可能
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。