HLE-136-02-L-DV-PE-BE - 低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。

特徴

  • アプリケーション:2列(最大100ピンまで)

  • コンタクトシステム:Tiger Beam™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $11.693 $10.807 $10.216 $9.848 $7.266 $6.406 $4.686 $2.964
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
mtlw-136-07-l-d-263
MTLW-136-07-L-D-263

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-258
MTLW-136-07-L-D-258

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-253
MTLW-136-07-L-D-253

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-248
MTLW-136-07-L-D-248

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-243
MTLW-136-07-L-D-243

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-238
MTLW-136-07-L-D-238

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-233
MTLW-136-07-L-D-233

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-228
MTLW-136-07-L-D-228

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-232
MTLW-136-07-L-D-232

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-227
MTLW-136-07-L-D-227

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-222
MTLW-136-07-L-D-222

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-217
MTLW-136-07-L-D-217

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-212
MTLW-136-07-L-D-212

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-207
MTLW-136-07-L-D-207

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-202
MTLW-136-07-L-D-202

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
mtlw-136-07-l-d-197
MTLW-136-07-L-D-197

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。