HPFC-112-01-L-D-03 .100"シグナル/電源コンボ ソケットストリップ

特徴

  • .100"(2.54 mm)ピッチシグナル、.200"(5.08 mm)ピッチ電源

  • 最大24個のシグナルピンと4個の電源ピンに対応

  • シグナルピン2列と電源ピン1列の配置

  • スルーホールおよび表面実装

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $10.379 $9.592 $9.068 $8.741 $7.022 $6.450 $5.305 $4.159
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 HPMC-
HPMC

.100"シグナル/電源コンボ ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov