HPMC-123-04-T-D-03 .100"シグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチシグナル、.200"(5.08 mm)ピッチ電源
最大24個のシグナルピンと4個の電源ピンに対応
シグナルピン2列と電源ピン1列の配置
スルーホールおよび表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。