HSS-103-TT-3 .100"高温1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:極数36の高温単列

  • コンタクトシステム:マシーンシェルのベリリウム銅コンタクト

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HTSシリーズ サムネイル画像
HTS

.100"高温1列スクリュー マシーン ターミナルストリップ

TSシリーズ サムネイル画像
TS

.100" 1列スクリュー マシーン ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov