HTSS-106-04-G-D-RA-11 - .100"高温シュラウド ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 8000
価格 $4.170 $3.770 $3.503 $3.336 $2.603 $2.359 $1.869 $1.381
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。