HTSS-113-01-SM-DV .100"高温シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.106 | $5.521 | $5.130 | $4.886 | $3.765 | $3.393 | $2.645 | $1.899 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-113-01-L-DV | 92 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| HTSS-113-01-T-DV | 92 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| HTSS-113-01-S-DV | 92 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり15個) |
