HTSS-117-01-H-DV-TR .100"高温シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3500 |
| 価格 | $10.379 | $9.593 | $9.068 | $8.741 | $6.754 | $6.091 | $4.768 | $3.443 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-117-01-H-DV | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HTSS-117-01-H-DV-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HTSS-117-01-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| HTSS-117-01-S-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |