HW-07-20-F-D-855-SM - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 15761 |
| 価格 | $2.923 | $2.384 | $2.024 | $1.799 | $1.372 | $1.230 | $0.945 | $0.660 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-07-20-F-D-700-SM | 0 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | いいえ |
| HW-07-20-F-D-860-SM | 0 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | いいえ |
| HW-07-20-F-D-775-SM | 0 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | いいえ |
| HW-07-20-F-D-740-SM | 0 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |