HW-09-10-L-D-400-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 18 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .400in Ht, .830in OAL, SMT
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:133点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.721 | $3.169 | $2.714 | $2.173 | $1.823 | $1.516 | $1.187 | $0.912 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-09-10-L-D-290-SM | 135 | チューブ | 1 | 25 | スタック高さ | はい |
| HW-09-10-L-D-477-SM | 133 | チューブ | 1 | 25 | スタック高さ | はい |
| HW-09-10-L-D-437-SM | 133 | チューブ | 1 | 25 | スタック高さ | はい |
| HW-09-10-L-D-495-SM | 133 | チューブ | 1 | 25 | スタック高さ | はい |
| HW-09-10-L-D-535-SM | 133 | チューブ | 1 | 25 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり25個) |