HW-13-15-L-D-250-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.911 | $3.535 | $3.286 | $3.129 | $2.386 | $2.138 | $1.643 | $1.148 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-13-15-T-D-250-SM | 100 | チューブ | 1 | 17 | めっき加工 | はい |
| HW-13-15-L-D-275-SM | 100 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | はい |
| HW-13-15-L-D-340-SM | 100 | チューブ | 1 | 17 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

