HW-18-11-L-D-475-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $6.264 $5.663 $5.263 $5.012 $3.822 $3.425 $2.632 $1.839
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssm-118-l-dv-be
SSM-118-L-DV-BE

表面実装PCBソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加