HW-24-11-L-D-535-SM - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • ターミネーション:表面実装

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $7.935 $7.334 $6.933 $6.682 $5.095 $4.566 $3.510 $2.452
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssm-124-l-dv-be
SSM-124-L-DV-BE

表面実装PCBソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
ssm-124-l-dv-be
SSM-124-L-DV-BE

表面実装PCBソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加