LCW-120-17-G-S-230 - .100"フリクションロック ターミナルストリップ

特徴

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 最大36ピンまで対応

  • フリクションロック付き1列

  • スルーホールおよびライトアングル

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.579 $2.919 $2.478 $2.203 $1.698 $1.530 $1.193 $0.856
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
PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。