LTMM-103-01-L-D 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.517 | $3.684 | $3.128 | $2.780 | $2.143 | $1.930 | $1.505 | $1.081 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-103-01-F-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-S-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-TM-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-G-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-T-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-FM-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-LM-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-H-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-103-01-SM-D | 0 | チューブ | 1 | 69 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり69個) |