LTMM-104-01-SM-D 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.174 | $5.581 | $5.186 | $4.939 | $3.807 | $3.429 | $2.676 | $1.921 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-104-01-T-D | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-104-01-L-D | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-104-01-G-D | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-104-01-S-D | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |