LTMM-106-01-L-D-RA-03 - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。