LTMM-106-02-TM-D-SM-K - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.571 | $2.912 | $2.473 | $2.198 | $1.715 | $1.554 | $1.233 | $0.910 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-106-02-TM-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-106-02-L-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-106-02-T-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |