LTMM-107-02-TM-D-SM-TR 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.553 | $2.897 | $2.460 | $2.187 | $1.698 | $1.535 | $1.209 | $0.883 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-107-02-L-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-T-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-H-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-F-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-107-02-G-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |