LTMM-109-02-G-D-RA - 2mm/.079in Shrouded Box Header, 18 Pin, 2 Row, Right Angle, 10µin Gold/Flash, .120in Post
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.925 | $5.354 | $4.973 | $4.738 | $3.797 | $3.490 | $2.770 | $2.033 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-109-02-S-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-109-02-F-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-109-02-L-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |