LTMM-110-01-T-D-SM 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.839 | $3.130 | $2.658 | $2.363 | $1.821 | $1.641 | $1.280 | $0.919 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-110-01-T-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-110-01-S-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-01-F-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-01-L-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-01-G-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-01-SM-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり26個) |