LTMM-110-02-G-D-20 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.742 | $5.190 | $4.823 | $4.593 | $3.572 | $3.231 | $2.550 | $1.869 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-110-02-S-D-20 | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-L-D-20 | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-F-D-20 | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |