LTMM-110-02-SM-D-SM 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| LTMM-110-02-SM-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-110-02-FM-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-G-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-S-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-T-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-F-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-H-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-110-02-L-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |