LTMM-112-02-S-D-SM-P-TR - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.469 | $8.750 | $8.272 | $7.974 | $6.209 | $5.620 | $4.443 | $3.267 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-112-02-S-D-SM-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-112-02-S-D-SM-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-112-02-H-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-112-02-S-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |