LTMM-113-01-F-D-RA - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $4.453 $4.026 $3.741 $3.563 $2.746 $2.474 $1.930 $1.385
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ESQTシリーズ サムネイル画像
ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

MMSシリーズ サムネイル画像
MMS

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ