LTMM-115-02-L-D-SM-K - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.913 | $6.251 | $5.808 | $5.532 | $4.286 | $3.872 | $3.042 | $2.212 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-115-02-L-D-SM-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-115-02-L-D-SM-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-115-02-G-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-115-02-F-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-115-02-S-D-SM-K | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |