LTMM-122-02-L-D-RA - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.589 | $7.938 | $7.504 | $7.233 | $5.575 | $5.022 | $3.918 | $2.813 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-122-02-L-D-RA-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-122-02-G-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-122-02-S-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-122-02-F-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-122-02-T-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり12個) |