LTMM-125-02-S-D-SM-LC - 2mm/.079in Shrouded Box Header, 50 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Tin, .240in Body Ht, .120in Post, LC
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けシュラウド(最大50ピンまで)
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $18.152 | $17.184 | $16.539 | $16.135 | $12.494 | $11.281 | $8.853 | $6.425 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-125-02-S-D-SM-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-125-02-S-D-SM-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | パッケージング | いいえ |
| LTMM-125-02-SM-D-SM-LC | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-125-02-L-D-SM-LC | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-125-02-G-D-SM-LC | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| LTMM-125-02-F-D-SM-LC | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |