MIT-012-01-L-D-DP 0.635 mmミックステクノロジー ハイスピード ターミナルストリップ

特徴

  • 0.635 mmピッチ (.025")

  • ピック&プレースパッケージおよびテープ&リールパッケージのオプションあり

  • 極数は最大152

  • 最大9.5 GHz / 19 Gbps

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.607 $2.941 $2.497 $2.220 $1.676 $1.494 $1.131 $0.768
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
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。