MIT-019-01-H-D-TR - 0.635 mmミックステクノロジー ハイスピード ターミナルストリップ
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ピック&プレースパッケージおよびテープ&リールパッケージのオプションあり
極数は最大152
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $16.054 | $15.198 | $14.627 | $14.270 | $10.779 | $9.615 | $7.287 | $4.960 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-019-01-H-D | 0 | トレー | 1 | 56 | パッケージング | いいえ |
| MIT-019-01-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |