MIT-019-02-L-D-K-TR - 0.635 mmミックステクノロジー ハイスピード ターミナルストリップ
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ピック&プレースパッケージおよびテープ&リールパッケージのオプションあり
極数は最大152
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.612 | $8.884 | $8.397 | $8.094 | $6.128 | $5.473 | $4.162 | $2.853 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-019-02-L-D-K | 0 | トレー | 52 | 52 | パッケージング | いいえ |
| MIT-019-02-F-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |