MIT-038-01-H-D 0.635 mmミックステクノロジー ハイスピード ターミナルストリップ

特徴

  • 0.635 mmピッチ (.025")

  • ピック&プレースパッケージおよびテープ&リールパッケージのオプションあり

  • 極数は最大152

  • 最大9.5 GHz / 19 Gbps

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $22.961 $21.738 $20.921 $20.411 $15.406 $13.738 $10.400 $7.063
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
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov