MMCXV-TH - 50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • 堅牢なアプリケーション向けの高振動MMCX

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • バーティカルおよびライトアングルスルーホール ターミネーション

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 MMCXV-CA
MMCXV-CA

50 Ω MMCX高振動用ジャックまたはプラグ、ケーブル終端

MMCXV-EMシリーズ サムネイル画像
MMCXV-EM

50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装

嵌合コネクター

RF174シリーズ サムネイル画像
RF174

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

RF178シリーズ サムネイル画像
RF178

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

RF316シリーズ サムネイル画像
RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ