MMT 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 方向:ホリゾンタル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLTシリーズ サムネイル画像
CLT

2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット

ESQTシリーズ サムネイル画像
ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

MMSシリーズ サムネイル画像
MMS

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

TLEシリーズ サムネイル画像
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 2 表面実装 コプラナー
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 2 表面実装 ライトアングル
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 3 表面実装 コプラナー
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 3 表面実装 ライトアングル
MMT-102-01-F-DH MMS-102-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 コプラナー
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 コプラナー
MMT-102-01-L-DH TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 ライトアングル
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 ライトアングル
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 5 表面実装 コプラナー
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 5 表面実装 ライトアングル
MMT-103-01-F-DH MMS-103-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 コプラナー
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 コプラナー
MMT-103-01-L-DH TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 ライトアングル
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 ライトアングル
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 7 表面実装 コプラナー
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7 表面実装 ライトアングル
MMT-104-01-F-DH MMS-104-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 コプラナー
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 コプラナー
MMT-104-01-L-DH TLE-104-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 ライトアングル
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 ライトアングル
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。