MOLC-135-02-S-Q .050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $43.638 | $41.310 | $39.758 | $38.789 | $28.480 | $25.044 | $18.172 | $11.299 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLC-135-02-S-Q-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | パッケージング | いいえ |
| MOLC-135-02-L-Q | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MOLC-135-02-STL-Q | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| MOLC-135-02-L-Q-P-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり12個) |