MTLW-106-06-F-D-140 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $1.888 $1.540 $1.307 $1.163 $0.874 $0.778 $0.586 $0.394
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
slw-106-01-f-d
SLW-106-01-F-D

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

カートに追加