MTLW-110-07-L-D-280 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 20 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .280in Post, .430in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:251点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.368 | $2.746 | $2.332 | $2.073 | $1.559 | $1.387 | $1.045 | $0.702 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-07-G-D-280 | 1197 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-110-07-S-D-280 | 461 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-110-07-T-D-280 | 251 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-110-07-L-D-260 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-230 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-265 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-255 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-210 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-225 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-256 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-240 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-170 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-235 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-248 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-270 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-105 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-250 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-190 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-200 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-L-D-025 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |