MTLW-112-07-L-S-270 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $2.369 $1.931 $1.639 $1.457 $1.097 $0.977 $0.736 $0.496
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-112-01-l-s
SSW-112-01-L-S

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。