MTLW-113-07-F-D-212 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| MTLW-113-07-F-D-200 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTLW-113-07-F-D-245 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTLW-113-07-F-D-280 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTLW-113-07-F-D-248 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTLW-113-07-F-D-235 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |